ユーザー ガイドなどの情報を用意しています。ご注文
TPS546D24EVM-856
40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS546D24EVM-856
概要
TPS546D24AEVM-2PH 評価基板は、ボード上に 2 個の TPS546D24 デバイスを搭載した 2 相インターリーブ電源です。このデザインは、レギュレーション済みの 0.8V 出力電圧で、最大 80A DC の定常状態出力電流を供給します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。出力電流は、2 個のデバイスの間で均等に分散されます。正の出力端子どうし、および負の出力端子どうしが、2 個のデバイス間で相互接続されています。
特長
- 550kHz の動作
- PMBus を使用して、電流、電圧、温度を監視
- 80A 出力時に 5mVpp のリップル
- この基板は 5V ~ 16V の入力をサポート
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS546D24EVM-856 — 40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS546D24EVM-856 — 40A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS546D24EVM-856 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |