TPS546C25EVM-1PH

TPS546C25 単相降圧コンバータの評価基板

TPS546C25EVM-1PH

ご注文はこちら

概要

TPS546C25EVM-1PH は、TPS546C25 デバイスを使用した単相降圧のデザインです。TPS546C25EVM-1PH は、公称 12V のバス向けに設計されており、1.2V の安定化出力で最大 35A の負荷電流を供給します。TPS546C25EVM-1PH は、単相の低出力電圧アプリケーションで TPS546C25 の動作を実証する目的で設計され、デバイスの性能を評価するための多数のテスト ポイントを提供します。

特長
  • 高効率の単相設計
  • スイッチング周波数、出力電圧、電流制限、アドレスをジャンパで選択可能
  • デフォルトのスイッチング周波数は、800kHz に設定済みです
  • デフォルトの出力電圧は 1.2V に設定済みです
  • miniSlammer 用コネクタ
DC/DC converters
TPS546C25 4V ~ 18V 入力、35A、スタッカブル PMBus 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS546C25EVM-1PH — TPS546C25 単相降圧コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS546C25EVM-1PH TPS546C25 単相降圧コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS546C25EVM-1PH 4V to 18V, 35A, Buck Converter with PMBus and Telemetry Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/07/03
証明書 TPS546C25EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/02/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。