TPS546C23EVM2-746

TPS546C23 スタックの 2 相 70A 評価基板 (PMBUS 付き)

TPS546C23EVM2-746

ご注文はこちら

概要

TPS546C23EVM2-746 評価モジュールは、2 個の 35A TPS546C23 降圧コンバータをスタッカブル構成で組み合わせ、公称 12V の入力バスから 1.2V のレギュレーション済み出力電圧を生成し、70A の連続出力電流を供給します。評価基板はテレメトリを備えた PMBus インターフェイスに対応しています。

特長
  • 500kHz で動作
  • PMBus を使用して、電流、電圧、温度を監視
  • 35A 出力時に 10mVpp のリップル
  • この基板は 5V ~ 18V の入力をサポート
DC/DC converters
TPS546C23 PMBus 対応、遠隔測定機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS546C23EVM2-746 — TPS546C23 PMBUS 搭載、スタック 2 フェーズ 70A の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS546C23EVM2-746 TPS546C23 PMBUS 搭載、スタック 2 フェーズ 70A の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS546C23 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/02/24
証明書 TPS546C23EVM2-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。