TPS546C23EVM1-746

TPS546C23 35A PMBus スタッカブル同期整流型降圧コンバータ評価基板

TPS546C23EVM1-746

ご注文はこちら

概要

TPS546C23EVM1-746 評価基板は、2 個の個別降圧コンバータを搭載しています。これらのコンバータは、公称 12V バスを入力として変換に使用し、2 個のレギュレーション済み 0.9V 出力を生成して、各出力で最大 35A の負荷電流を供給します。TPS546C23EVM1-746 は、テレメトリー (遠隔測定) 機能を実装している PMBus インターフェイスを搭載した、標準的な単相出力電圧アプリケーションで、TPS546C23 を提示する設計を採用しています。

特長
  • 500kHz で動作
  • PMBus を使用して、電流、電圧、温度を監視
  • 35A 出力時に 10mVpp のリップル
  • この基板は 5V ~ 18V の入力をサポート
DC/DC converters
TPS546C23 PMBus 対応、遠隔測定機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS546C23EVM1-746 — TPS546C23 35A PMBus スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS546C23EVM1-746 TPS546C23 35A PMBus スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS546C23EVM1-746 Two, Separated Single-Phase Evaluation Module 2016/06/21
証明書 TPS546C23EVM1-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。