TPS546C20AEVM2-746

PMBUS 搭載 2 相評価基板「TPS546C20A」

TPS546C20AEVM2-746

ご注文はこちら

概要

TPS546C20AEVM2-PWR746 評価基板 (EVM) では、2 つの TPS546C20A デバイスを使用します。TPS546C20A は、MOSFET を内蔵した電圧モードの 35A 同期整流型降圧コンバータです。評価基板の 2 相コンバータは、12V 入力バスから最大 70A で 0.9V 出力を提供します。

特長
  • 2 相インターリーブ PMBUS 対応 BUCK コンバータ。70A DC 定常出力電流。
  • 接合部温度 -40 ~ 125℃ の範囲で、0.6V 基準電圧で公差 ±0.5%
  • AVS と PMBUS 経由でマージンを確保するための 0.35V ~ 1.65V の可変 VREF
  • 真の差動リモート センス アンプ
  • OCP、UVLO、OV、UV、OT はプログラマブル スレッショルドを採用。内蔵温度モニタ機能。
DC/DC converters
TPS546C20A PMBus 対応、ピン ストラップ機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS546C20AEVM2-746 — PMBUS 搭載 TPS546C20A 2 フェーズの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS546C20AEVM2-746 PMBUS 搭載 TPS546C20A 2 フェーズの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS546C20A 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/02/08
証明書 TPS546C20AEVM2-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。