TPS546C20AEVM1-746
TPS546C20A 35A PMBus スタッカブル同期整流型降圧コンバータ評価基板
TPS546C20AEVM1-746
概要
TPS546C20AEVM1-PWR746 評価基板 (EVM) は、TPS546C20A を採用しています。TPS546C20A は、MOSFET を内蔵した電圧モードの 35A 同期整流型降圧コンバータです。この評価基板には 2 つの独立したコンバータが搭載されており、どちらも 12V 入力から最大 35A の 0.9V 出力を供給します。
特長
- PMBUS に対応した 2 つの BUCK コンバータ。各コンバータからの 35A DC 定常状態出力電流。
- 接合部温度 -40 ~ 125℃ の範囲で、0.6V 基準電圧で公差 ±0.5%
- AVS と PMBUS 経由でマージンを確保するための 0.35V ~ 1.65V の可変 VREF
- 真の差動リモート センス アンプ
- OCP、UVLO、OV、UV、OT はプログラマブル スレッショルドを採用。内蔵温度モニタ機能。
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS546C20AEVM1-746 — TPS546C20A 35A PMBus スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS546C20AEVM1-746 — TPS546C20A 35A PMBus スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS546C20AEVM1-746 Two, Separated Single-Phase Evaluation Module | 2016/06/21 | |||
| 証明書 | TPS546C20AEVM1-746 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |