TPS546A24AEVM-1PH

2.95V ~ 18V 入力、10A 同期整流降圧回路の評価基板

TPS546A24AEVM-1PH

ご注文はこちら

概要

TPS546A24AEVM-1PH は、TPS546A24A 10A 降圧コンバータ用の評価モジュール (EVM) です。TPS546A24A デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧回路であり、公称 2.95V ~ 18V の電源電圧範囲で動作します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。

特長
  • 1.2V で 10A の出力
  • 選択可能な内部補償
  • PMBus 経由でプログラマブルなスイッチング周波数は 225kHz ~ 1.5MHz
  • PMBus 遠隔測定 (テレメトリ) の対象は、VIN、VOUT、IOUT、ダイの内部温度
  • PMBを介した適応型電圧スケーリング(AVS)とマージン
  • 内部フィードバック分周器付き差動リモート センスにより、-40ºCから+150ºCの温度範囲で総VOUT誤差を1%未満に抑えます TJ
DC/DC converters
TPS546A24A ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 10A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ TPS546B24A ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 20A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ TPS546D24A ピン ストラップ機能搭載、PMBus® 対応、2.95V ~ 16V 入力、スタッカブル 40A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS546A24AEVM-1PH — 2.95V~18V 入力、10A 同期整流降圧の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS546A24AEVM-1PH 2.95V~18V 入力、10A 同期整流降圧の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS546A24A SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/04/27
証明書 TPS546A24AEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/30

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS546B24AEVM-1PH 2.95V~18V 入力、20A 同期整流降圧の評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。