TPS54622EVM-012

評価モジュール、TPS54622 用、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ

TPS54622EVM-012

ご注文はこちら

概要

The TPS54622EVM-012 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54622 Synchronous Step Down SWIFT™ Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The TPS54622EVM-012 operates from a 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 6A.

特長
  • Integrated Monolithic MOSFETs
  • 200KHz to 1.6MHz Adjustable Switching Frequency
  • 0.6V Reference
  • Forced CCM
  • Light Load Efficiency with Pulse Skipping
  • Synchronizes to External Clock
  • Integrated Tracking Function
  • Hiccup Current Limiting Reduces Power Consumption During Short-Circuit
  • Thermally Enhanced 14-Pin 3.5mm x 3.5mm QFN Package
DC/DC converters
TPS54622 ヒカップ電流制限機能搭載、4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS54622-EP エンハンスド製品、17V、6A 同期整流降圧スイッチャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54622EVM-012 — 評価モジュール、TPS54622 用、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54622EVM-012 評価モジュール、TPS54622 用、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54622 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/08/23
証明書 TPS54622EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。