TPS54618EVM-606

評価モジュール、TPS54618 用、同期整流、降圧 SWIFT™ DC/DC コンバータ

TPS54618EVM-606

ご注文はこちら

概要

The TPS54618EVM-606 is a fully assembled and tested curcuit for evaluating the TPS54618 6A, 2MHz Synchronous Step-Down SWIFT DC/DC Converter. The TPS54618EVM-606 operates from a 3V to 6V input and delivers a 1.8V output at 6A. The same board may be modified to provide different output voltages. See the TPS54618EVM-606 User's Guide for details.

特長
  • 2.95V to 6V operation
  • Current mode control
  • Synchronizes to External Clock
  • 250uA No load quiescent operating current (no switching)
  • 200kHz to 2MHz externally set frequency
  • Low drop out, 98% max. duty cycle
  • +/-1% VSENSE reference over temp
  • 0.8V Internal Voltage Reference
  • Power Good output
  • Stable Operation with Ceramic Output Capacitor
  • External Slow Start/Tracking
  • Adjustable Input Voltage UVLO
  • Forced CCM
  • Cycle by Cycle Current Limit and over temperature protection
  • Thermally Enhanced 16-Pin 3 mm x 3 mm QFN (RTE)
  • Monotonic start into pre-biased output
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54618 2.95V ~ 6V 入力、6A、同期整流・降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54618-Q1 車載向け 2.95V ~ 6V、6A、2MHz 同期整流降圧コンバータ TPS54618C-Q1 車載対応、2.95V ~ 6V、6A、2MHz、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54618EVM-606 — 評価モジュール、TPS54618 用、同期整流、降圧 SWIFT™ DC/DC コンバータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54618EVM-606 評価モジュール、TPS54618 用、同期整流、降圧 SWIFT™ DC/DC コンバータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS54618EVM-606 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TPS54618EVM-606, 6-A SWIFT Regulator Evaluation Module (Rev. A) 2012/03/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。