TPS54610EVM-192
6 A、3~6 Vin DC/DC コンバータ、出力調整可、最小出力 0.9 V
TPS54610EVM-192
概要
The TPS54610EVM-192 kit allows the designer to easily evaluate the TPS54610 synchronous buck DC/DC converter with integrated 6 A continuous power MOSFETs. The input range is 3-6 V and the output voltage is adjustable down to 0.9 V (module preset to 3.3 V). Other voltages are possible by changing a resistor divider.
The TPS54610 is ideal for regulating the voltage in point of load applications from a 3.3 V or 5 V rail for high current DSPs, FPGAs, ASICs and microcontrollers.
Please see the TPS54610EVM-192 User's Guide (SLVU054) document for more information.
特長
- External compensation for design flexibility
- Oversized solder pads for easy component modifications
- Greater than 90% efficiency
- 1% regulation
- Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54610EVM-192 — 6 A、3 to 6 Vin DC/DC コンバータ、可変出力、最低 0.9 V
TPS54610EVM-192 — 6 A、3 to 6 Vin DC/DC コンバータ、可変出力、最低 0.9 V
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54610EVM 6-Amp Externally Compensated DC/DC Converter Evaluation Module | 2001/08/13 | |||
| 証明書 | TPS54610EVM-192 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |