TPS54540EVM-558
TPS54540 降圧 DC/DC コンバータ評価モジュール
TPS54540EVM-558
概要
The Texas Instruments TPS54540EVM-558 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54540 Step-Down Converter. The EVM operates from an 6V to 42V input (12V nominal) and provides a 3.3V output at 5A.
特長
- 4.5 V to 42 V Input Supply Voltage
- Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET
- 146 µA Operating Quiescent Current
- 2 µA Shutdown Current
- 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
- Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54540EVM-558 — TPS54540 降圧 DC/DC コンバータ評価基板
TPS54540EVM-558 — TPS54540 降圧 DC/DC コンバータ評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Evaluation Module for the TPS54540 Step-Down Converter | 2013/02/01 | |||
| 証明書 | TPS54540EVM-558 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |