TPS54538EVM

TPS54538 評価基板

TPS54538EVM

ご注文はこちら

概要

TPS54538EVM は、TPS54538 コンバータの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は 3.8V ~ 28V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、5V のレギュレーション済み出力で最大 5A の負荷電流を供給します。動作モード、ソフトスタート時間、スイッチング周波数など、このデバイスのほとんどの設定は、ジャンパを使用して簡単に調整または設定できます。

特長
  • 入力電圧範囲:3.8V ~ 28V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 22V
  • 5A の連続出力電流をサポート
  • 使いやすく小さいソリューション サイズ
DC/DC converters
TPS54338 3.8V ~ 28V 入力、3A、200kHz ~ 2.2MHz 同期降圧コンバータ TPS54438 3.8V ~ 28V 入力、4A、200kHz ~ 2.2MHz 同期降圧コンバータ TPS54538 3.8V ~ 28V、5A、200kHz ~ 2.2MHz、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54538EVM — TPS54538 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54538EVM TPS54538 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54538 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/12/04
証明書 TPS54538EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/11/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。