TPS54531EVM-530
TPS54531 Step-Down DC/DC Converter Evaluation Module
TPS54531EVM-530
概要
TPS54531EVM-530 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54531 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、8V ~ 28V の入力電圧を 5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、95.3% の効率で最大 5A の出力電流を供給します。
特長
- 8V ~ 28V の入力電圧範囲
- 95.3% の効率 (VIN = 8V、IO = 0.7A)
- パルス・スキッピング Eco-Mode による高い軽負荷効率
- 80mΩ の内蔵ハイサイド MOSFET は、最大 5A の連続出力電流に対応
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54531EVM-530 — TPS54531 降圧 DC/DC コンバータ評価基板
TPS54531EVM-530 — TPS54531 降圧 DC/DC コンバータ評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54531 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/26 | ||
| 証明書 | TPS54531EVM-530 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |