TPS54429EEVM-608

評価モジュール、TPS54429E 用、同期整流・降圧コンバータ、自動スキップ Eco-Mode モード付き

TPS54429EEVM-608

ご注文はこちら

概要

The TPS54429EEVM-608 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54429E Synchronous Step-Down SWIFT Converter with Auto-Skip ECO-Mode. The TPS54429EEVM-608 operates from a 7V to 18V input and provides a 1.05V output at 4.5A.

特長
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide Vin Input Voltage Range: 7V to 18V
  • Output Voltage Range: 0.76V to 5.5V
  • Highly Efficient Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle Applications
  • High Efficiency, less than 10uA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 700kHz Switching Frequency (fsw)
  • Cycle by Cycle Over Current Limit
  • Power Good output
  • Auto-Skip ECO-Mode
DC/DC converters
TPS54429E Eco-mode 搭載、7V ~ 18V 入力、4.5A、同期整流降圧 DCAP2 モード コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54429EEVM-608 — 評価モジュール、TPS54429E 用、同期整流・降圧コンバータ、自動スキップ Eco-Mode モード付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54429EEVM-608 評価モジュール、TPS54429E 用、同期整流・降圧コンバータ、自動スキップ Eco-Mode モード付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54429E Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/08/30
証明書 TPS54429EEVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。