TPS543C20EVM-869

TPS543C20、2 相、80A 同期整流 降圧型 SWIFT™ コンバータ評価基板

TPS543C20EVM-869

ご注文はこちら

概要

TPS543C20EVM-869 は、2 個の TPS543C20 デバイスをインターリーブした 2 相降圧コンバータです。この基板は、公称 12V のバスを使用して 0.9V のレギュレーション済み出力電圧を生成し、最大 80A (位相ごとに 40A) の負荷電流を供給する設計を採用しています。TPS543C20EVM-869 は、TPS543C20 のスタック動作を実証できる設計を採用しています。組み立て済みの部品を差し替える方法で TPS543C20EVM-869 に変更を加え、2 個の個別単相降圧コンバータにすることもできます。

特長
  • 500kHz で動作
  • 40A 出力時に 10mVpp のリップル
  • この基板は 5V ~ 16V の入力をサポート
DC/DC converters
TPS543C20 適応型内部補償機能搭載、4V ~ 14V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS543C20EVM-869 — TPS543C20 35A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS543C20EVM-869 TPS543C20 35A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS543C20 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/02/08
証明書 TPS543C20EVM-869 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。