TPS543B20EVM-054
25A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS543B20EVM-054
概要
TPS543B20EVM-054 は、TPS543B20 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、5mm x 7mm の QFN パッケージに封止済みで、4V ~ 19V の入力電圧を 0.9V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 25A の出力電流を供給します。この評価基板は、重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高い複数のテスト ポイントを搭載しています。
特長
- 内部補償型の高度な電流モード制御機能により、外部部品点数を低減すると同時に、真の固定周波数動作を維持
- ピン ストラップで選択可能なスイッチング周波数と、オプションの周波数同期機能
- 4.1mΩ と 1.9mΩ の MOSFET を内蔵し、高効率で最大 25A を供給
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS543B20EVM-054 — 25A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
TPS543B20EVM-054 — 25A、固定周波数、非補償スタッカブル同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS543B20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/12/20 | ||
| 証明書 | TPS543B20EVM-054 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |