TPS54383EVM

TPS54383、12V 入力、5V および 3.3V デュアル出力、2A 評価モジュール

TPS54383EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS54383EVM evaluation module (EVM) is a dual non-synchronous buck converter providing fixed 5.0 V and 3.3 V output at up to 2 A each from a 12 V input bus.

The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS54383 Dual Non-Synchronous Buck Converter with Integral High-Side FET. TPS54383EVM is designed to use a regulated 12 V (+10%#37; / -20%) bus to produce two regulated power rails, 5.0 V and 3.3 V at up to 2 A of load current each. TPS54383EVM is designed to demonstrate the TPS54383 in a typical 12 V bus system while providing a number of test points to evaluate theperformance of the TPS54383 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

特長
  • 12 V (+10% / -20%) Input Range
  • 5.0 V and 3.3 V Fixed Output Voltage, Adjustable with Resistor Change
  • 2 ADC Steady State Output Current (3 A Peak)
  • 300 kHz Switching Frequency (fixed by TPS54383)
  • Internal Switching MOSFET and External Rectifier Diode
  • Double Sided 2 Active Layer PCB (all components on top side, test point signals routed on internal layers)
  • Active Converter Area (less than 2.5 square inch < 1.15" x 2.15")
  • Convenient Test Points (used for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54283 内部補償機能搭載、4.5V ~ 28V 入力、デュアル 2A 出力、300kHz、降圧コンバータ TPS54383 内部補償機能搭載、4.5V ~ 28V 入力、デュアル 3A 出力、300kHz、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54383EVM — TPS54383、12V 入力、5V および 3.3V デュアル出力、2A 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54383EVM TPS54383、12V 入力、5V および 3.3V デュアル出力、2A 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS54383 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021/10/13
証明書 TPS54383EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート TPS5438x Dual 3-A Non-Synchronous Converters With Integrated High-Side MOSFET データシート (Rev. C) PDF | HTML 2014/12/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。