TPS54362BEVM
TPS54362BEVM:降圧 DCDC コンバータ、3.6V~48V から 3A 出力、ソース評価モジュール
TPS54362BEVM
概要
The TPS54362-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 3.6 V to 48 V. The switching frequency is externally set at a nominal 500 kHz. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the transient performance of the device. An external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54362-Q1 provides adjustable slow start input. The absolute maximum input voltage is 48 V for the TPS54362BEVM.
特長
- Adjustable output voltage (down to 0.9V)
- Adjustable slow start time
- Under voltage lockout
- 500kHz switching frequency (adjustable down to 200 kHz and up to 2.2MHz)
- Excellent EMI/EMC performance
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54362BEVM — TPS54362BEVM:降圧 DCDC コンバータ、3.6V~48V から 3A 出力、ソース評価モジュール
TPS54362BEVM — TPS54362BEVM:降圧 DCDC コンバータ、3.6V~48V から 3A 出力、ソース評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54362B EVM User’s Guide | 2014/05/20 | |||
| 証明書 | TPS54362BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Passing CISPR25 Radiated Emissions Using TPS54362B-Q1 | 2014/05/25 |