TPS54350EVM-235
3 A、4.5~20 Vin DC/DC コンバータ、出力電圧調整可
TPS54350EVM-235
概要
The TPS54350EVM-235 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS54350 SWIFT DC/DC converter optimized for small size and low height. The inductor and capacitors selected allow a wide 6-18V input and a 3.3V output up to 3A. The output voltage can be easily adjusted for lower DSP and FPGA core voltages by changing a resistor divider. This particular design incorporates an optional low-side MOSFET (instead of a diode) to provide high efficiency synchronous rectification while switching at 500 kHz.
Please see the TPS54350EVM-235 User's Guide (SLVU097) document for more information.
特長
- External compensation for design flexibility
- 90% efficiency
- 1% regulation
- 30 mV output ripple voltage
- Uses optional low-side MOSFET for high efficiency synchronous rectification
- Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54350EVM-235 — 3 A、4.5 to 20 Vin DC/DC コンバータ、可変出力電圧
TPS54350EVM-235 — 3 A、4.5 to 20 Vin DC/DC コンバータ、可変出力電圧
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | TPS54350 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/10/18 | |||
証明書 | TPS54350EVM-235 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | 4.5V ~ 20V入力、6A出力、FET 内蔵 同期PWM スイッチャ(SWIFT™) データシート (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | 2008/06/26 |