TPS54335AEVM-010

TPS54335A 同期整流降圧コンバータ評価基板

TPS54335AEVM-010

ご注文はこちら

概要

TPS54335AEVM-010 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54335A の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、8V ~ 28V の入力電圧を 5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 2A の出力電流を供給します。TPS54335A は複数の MOSFET を内蔵し、電流モード制御機能を実装する方法で外部部品点数を低減し、設計全体の小型化に貢献します。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET の内蔵、低静止電源電流、軽負荷時のパルス スキッピング機能 (別名エコ モード) を通じて、96.5% の効率を達成しています。また、イネーブル ピンを使用すると、シャットダウン モードを有効にして、シャットダウン時電源電流を 2μA に低減できます。

特長
  • 8V ~ 28V の入力電圧範囲
  • 96.5% の効率 (VIN = 8V、IO = 0.7A)
  • 0.6V の内部電圧リファレンス
  • 2μA のシャットダウン時静止電流
  • パルス スキッピング Eco-Mode による高い軽負荷効率
  • プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
  • 同期動作する 128mΩ と 84mΩ の各 MOSFET を搭載し、3A の連続出力電流に対応
DC/DC converters
TPS54335A Eco-mode 付き、4.5V ~ 28V 入力、3A、同期整流、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54335AEVM-010 — TPS54335A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54335AEVM-010 TPS54335A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54335A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/07
証明書 TPS54335AEVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。