TPS54334EVM-722
TPS54334EVM-722 3-A レギュレータ、評価モジュール
TPS54334EVM-722
概要
The TPS54334 is a 28-V, 3-A, low quiescent supply current (IQ), synchronous monolithic buck converter with integrated MOSFETs.The TPS54334 enables small designs by integrating the MOSFETs and implementing current mode control to reduce external component count.
Efficiency is maximized through the integrated 128mΩ/84mΩ MOSFETs, low quiescent supply current and pulse skipping at light loads. Using the enable pin, shutdown supply current is reduced to 2 μA by entering a shutdown mode
特長
- Two 128mΩ/84mΩ MOSFETs for 3A Continuous Output Current
- 0.8 V Internal Voltage Reference with ±1.5% Accuracy Over Temperature
- Pulse Skipping Boosts Efficiency at Light Loads
- Monotonic Start-Up into Pre-biased Outputs
- Low 2 μA Shutdown Quiescent Current
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54334EVM-722 — TPS54334EVM-722 3-A レギュレータ、評価モジュール
TPS54334EVM-722 — TPS54334EVM-722 3-A レギュレータ、評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | TPS54334 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/10/08 | |||
証明書 | TPS54334EVM-722 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |