TPS543320EVM
4V ~ 18V、3A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータの評価基板
TPS543320EVM
概要
TPS543620EVM は、TPS543620 向けの評価基板 (EVM) です。TPS543620 は、同期整流降圧コンバータであり、ドレイン - ソース間抵抗 R(DS) の小さい両方のパワー MOSFET を内蔵し、ソリューション サイズの最小化と、全負荷時の高い効率を実現します。TPS543620 は、固定周波数の高度な電流モード制御を使用して、最小オン時間の短縮を通じて高速なスイッチング周波数への対応を進め、ソリューション サイズの小型化と高速過渡応答の実現に貢献します。
特長
- 2 個の回路があります。1 個は小規模なソリューション面積を実証するための設計であり、もう 1 個は TPS543320 を容易に評価するための設計です
- 小規模なソリューション面積の設計は、1.5MHz のスイッチング周波数を使用し、100 平方 mm の面積に収まります
- 評価の容易な設計は複数のジャンパを採用しており、TPS543320 の FSEL ピンと MODE ピンを使用して選択したさまざまな設定を評価可能
- 2 個の 3 ステート バッファを使用して、両方の設計を外部クロック供給源に容易に同期させることが可能
- 4.0V ~ 18V の入力電圧に対応、公称 12V
- 1.8V と 3.3V の各出力で 3A を供給
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS543320EVM — 4V ~ 18V、3A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータの評価基板
TPS543320EVM — 4V ~ 18V、3A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS543320 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/05/06 |