TPS54331EVM-232

TPS54331、28V 入力、3.3V 出力、3A 評価モジュール

TPS54331EVM-232

ご注文はこちら

概要

TPS54331EVM-232 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54331 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 28V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。スイッチング周波数は、内部で公称 570kHz に設定済みです。ハイサイド MOSFET をゲート・ドライブ回路とともに、TPS54331 パッケージの内部に組み込んでいます。この MOSFET のドレイン - ソース間オン抵抗 (RDS(ON)) は小さいので、TPS54331 は高効率 (91.6%) を達成すると同時に、出力電流が大きい場合でも接合部温度の上昇を抑えることができます。補償部品は IC の外部にあり、外部デバイダを使用して出力電圧を調整できます。加えて、TPS54331 は、調整可能な低速スタートや、低電圧ロックアウト (UVLO) 入力を実現しています。

特長
  • 3.5V ~ 28V の広い入力電圧範囲
  • 91.6% の効率 (VIN = 10V、IO = 0.75A)
  • 570kHz の公称スイッチング周波数
  • 調整可能な出力電圧
DC/DC converters
TPS54331 Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3A、570kHz、降圧コンバータ TPS54331-Q1 車載向け、Eco-Mode™ 搭載、3.5V ~ 28V、570kHz 固定周波数、3A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54331EVM-232 — TPS54331、28V 入力、3.3V 出力、3A 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54331EVM-232 TPS54331、28V 入力、3.3V 出力、3A 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54331 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/08
証明書 TPS54331EVM-232 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。