TPS5432EVM-116
評価モジュール、TPS5432 用、3A、同期整流・降圧コンバータ
TPS5432EVM-116
概要
The Texas Instruments TPS5432EVM-116 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS5432 2.95V to 6V Input, 3A Synchronous Step-Down Converter.
特長
- 3V to 6V Input Voltage Range
- 3A Ouptut Current
- 1.8V Output
- Current Mode Control
- 700kHz Fixed Frequency
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS5432EVM-116 — 評価モジュール、TPS5432 用、3A、同期整流・降圧コンバータ
TPS5432EVM-116 — 評価モジュール、TPS5432 用、3A、同期整流・降圧コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS5432EVM-116 3-A, SWIFT Regulator Evaluation Module | 2012/02/08 | |||
| 証明書 | TPS5432EVM-116 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |