TPS54325EVM
5V ~ 17V 入力、3A、コンバータ評価モジュール
TPS54325EVM
概要
TPS54325EVM (評価基板) は、同期整流降圧コンバータ TPS54428 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 3A を負荷に供給します。TPS54325 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。また、このソリューションは、調整可能なソフト・スタート機能や内蔵のパワー・グッド機能を通じてフレキシビリティも実現します。
特長
- 高速な負荷過渡応答
- 低出力リップルで、出力セラミック・コンデンサが使用可能
- デューティ・サイクルの低いアプリケーション向けに最適化した、高効率の MOSFET を複数内蔵
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス印加のソフト・スタート
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54325EVM — 5V ~ 17V 入力、3A、コンバータ評価モジュール
TPS54325EVM — 5V ~ 17V 入力、3A、コンバータ評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | TPS54325 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/10/11 | |||
証明書 | TPS54325EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | TPS54325 4.5-V to 18-V, 3-A Output Synchronous Step Down Switcher with Integrated FET データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2014/11/23 |