TPS5430EVM-342

TPS5430EVM-342 2.25A インバーティング・バック・ブースト・レギュレータ評価モジュール

TPS5430EVM-342

ご注文はこちら

概要

The TPS5430EVM-342 evaluation module features the TPS5430 converter IC in a 2.25 A, inverting buck-boost design. The TPS5430 dc/dc converter is designed to provide up to a 3.0 A output from an input voltage source of 5.5 V to 36 V. Table 1 of the User Guide provides the rated input voltage and output current range for the evaluation module.This EVM is designed to demonstrate using the TPS5430 regulator in an inverting buck-boost application and does not reflect the entire design range of input and output voltages that can be used with this part.The switching frequency is internally set at a nominal 500k Hz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS5430 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET helps the TPS5430 to achieve high efficiencies and keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are internal to the integrated circuit (IC), whereas an external divider permits an adjustable output voltage. Additionally, the TPS5430 provides an enable input. The absolute maximum input voltage is 24 V.

DC/DC converters
TPS5430 5.5V ~ 36V 入力、3A、500kHz 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS5430EVM-342 — 2.25A インバーティング・バック・ブースト・レギュレータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS5430EVM-342 2.25A インバーティング・バック・ブースト・レギュレータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS5430EVM-342 2.25-A, Inverting Buck-Boost Regulator Evaluation Module 2008/06/13
証明書 TPS5430EVM-342 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。