TPS5430EVM-173
9~36 Vin、3A 降圧型コンバータ・モジュール
TPS5430EVM-173
概要
The TPS5430EVM-173 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5430 SWIFT DC/DC converter and is designed with external components to operate over a wide input voltage range. The input voltage range of this module is 9.0 V to 36 V and the output voltage is pre-set to 5 V. The output voltage can be easily adjusted by changing a resistor divider. Please see the User's Guide (SLVU157) for more information. The TPS5430 is ideal for a wide range of consumer electronics and industrial applications with an input voltage requirement of 5.5 V to 36 V.
特長
- Internally compensated for lower parts count
- 500 kHz switching frequency allows smaller filter components
- Greater than 90% efficiency
- 2% regulation accuracy
- Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
Kitting List
Test Procedure
Test Setup
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS5430EVM-173 — 9~36 Vin、3A 降圧型コンバータ・モジュール
TPS5430EVM-173 — 9~36 Vin、3A 降圧型コンバータ・モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS543x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/10/11 | ||
| 証明書 | TPS5430EVM-173 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |