TPS54308EVM-876

TPS54308 4.5V ~ 28V 入力、3A 出力、同期整流、降圧コンバータ評価基板

TPS54308EVM-876

ご注文はこちら

概要

TPS54308 DC/DC コンバータは、8V ~ 28Vの入力電圧源から最大 3A 出力を供給するように設計されています。周波数降下がオーディオに切り替わって軽負荷時に音が聞こえる問題を発生させるのを回避するため、TPS54308 は強制 PWRM モードで動作します。

TPS54308EVM-876 評価基板 (EVM) は、TPS54308 レギュレータを使用して設計するときに実現することができる小型プリント基板を提示するように設計されています。スイッチング周波数は、内部で公称 340kHz に設定されています。上限および下限側の MOSFET がゲートドライブ回路と一緒に TPS54308 パッケージ内に組み込まれています。MOSFET の低いドレインソース間オン抵抗によって、TPS54308 は効率を向上させ、出力電流が高い場合に接合部温度を低く保つことができます。補償部品は集積回路 (IC) に組み込まれており、外部デバイダを使用して出力電圧を調整できます。加えて、TPS54308 は、調整可能な低電圧ロックアウト入力を実現しています。TPS54308EVM-876 の絶対最大入力電圧は 30V です。

特長
  • 2 つの 88mΩ/40mΩ MOSFET (連続出力電流 3A)
  • 0.6V の内部電圧リファレンス
  • 強制 CCM 動作モード
  • プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
DC/DC converters
TPS54308 4.5V ~ 28V 入力、3A、350kHz、FCCM (強制連続導通モード)、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54308EVM-876 — TPS54308 4.5V ~ 28V 入力、3A 出力同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54308EVM-876 TPS54308 4.5V ~ 28V 入力、3A 出力同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54308EVM-876 3-A Regulator Evaluation Module 2017/05/30
証明書 TPS54308EVM-876 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。