TPS54240EVM-VSON

降圧コンバータの評価基板

TPS54240EVM-VSON

ご注文はこちら

概要

TPS54240EVM-VSON は、降圧コンバータの評価基板 (EVM) です。  TPS54240 は、Eco-mode 制御機能を搭載した降圧コンバータであり、軽負荷時に高効率を実現します。スイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外付け部品サイズを最適化できます。

特長
  • 3.5V ~ 42V の入力電圧
  • 2.5A で 3.3V の出力
  • Eco-mode™ 制御モードにより、軽負荷時の高効率を実現
  • 1200kHz の動作周波数
  • 電流モード制御
DC/DC converters
TPS54240 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 42V 入力、2.5A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54240EVM-VSON — 降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54240EVM-VSON 降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54240EVM-VSON Regulator Evaluation Module PDF | HTML 2018/02/26
証明書 TPS54240EVM-VSON EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/12/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。