TPS54226EVM-539
TPS54226 降圧 DCAP2 モード・コンバータ評価モジュール
TPS54226EVM-539
概要
TPS54226EVM-539 は、同期整流降圧コンバータ TPS54426 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS54226EVM-539 は 4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 2A を負荷に供給します。TPS54226 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。また、このソリューションは、調整可能なソフト・スタート機能や内蔵のパワー・グッド機能を通じてフレキシビリティも実現します。
特長
- 高速な負荷過渡応答
- パワー・グッド機能を内蔵
- 低出力リップルで、出力セラミック・コンデンサが使用可能
- デューティ・サイクルの低いアプリケーション向けに最適化した、高効率の MOSFET を複数内蔵
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス印加のソフト・スタート
- 650kHz のスイッチング周波数で動作
- Eco-Mode:軽負荷条件下の効率向上
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54226EVM-539 — TPS54226 降圧 DCAP2 モード・コンバータ評価モジュール
TPS54226EVM-539 — TPS54226 降圧 DCAP2 モード・コンバータ評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TPS54226 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/10/27 | |||
| 証明書 | TPS54226EVM-539 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |