TPS541620EVM
シングル出力とデュアル出力、6A と 12A の降圧コンバータの評価基板
TPS541620EVM
概要
TPS541620DEVM-050 (6A) と TPS541620SEVM-050 (12A) は、TPS541620 向けの評価基板 (EVM) です。TPS541620 は、内部補償機能付きデュアル降圧コンバータです。 TPS541620 は、3mm x 5mm のパッケージに封止済みで、2 個の出力を搭載しています。これらの出力は、2 個のシングル レールとして構成するか、より電流の多い単一レールを駆動するように構成することができます。
特長
- 4.5V ~ 15V の入力電圧に対応、公称 12V
- 固定周波数の ACM 制御
- 500kHz ~ 2000kHz のスイッチング周波数 (1000kHz がデフォルト設定)
- TPS541620DEVM-050:デュアル出力:6 Aで1 Vおよび 6 Aで3.3 V
- TPS541620SEVM-050:2-相インターリーブ:12A 時に 1V
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS541620DEVM-050 — シングル出力とデュアル出力、6A と 12A の降圧コンバータの評価基板
TPS541620DEVM-050 — シングル出力とデュアル出力、6A と 12A の降圧コンバータの評価基板
評価ボード
TPS541620SEVM-050 — シングル出力とデュアル出力、6A と 12A の降圧コンバータの評価基板
TPS541620SEVM-050 — シングル出力とデュアル出力、6A と 12A の降圧コンバータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS541620DEVM-050 User's Guide | PDF | HTML | 2020/11/20 | ||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS541620 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/05/07 | ||
| 証明書 | TPS541620SEVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/07/23 | ||||
| 証明書 | TPS541620DEVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/07/23 |