TPS54062EVM-695

TPS54062、同期整流・降圧コンバータ用評価モジュール

TPS54062EVM-695

ご注文はこちら

概要

The TPS54062EVM-695 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54062 Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The TPS54062EVM-695 operates from an 8V to 60V input (24V nominal) and provides a 3.3V output at 50mA.

特長
  • 4.7V to 60V Input Supply Voltage
  • Integrated High Side N-Channel MOSFET
  • Integrated Low Side N-Channel MOSFET
  • Fixed Frequency Peak Current Mode Control
  • 1.4 uA Shutdown Current
  • 90uA No Load Quiescent Operating Current
  • Enable with Hysteresis (for Adjustable Input Voltage UVLO)
  • 100kHz to 1.5MHz Adjustable Switching Frequency with RT
  • Synchronizes to External Clock
  • Low Drop Out, 98% max. Duty Cycle
  • 0.8V Internal Voltage Reference
  • 2% Reference Over Temperature
  • Cycle by Cycle Current Limit, Thermal and Frequency Fold Back Protection
  • Internal Slow Start
DC/DC converters
TPS54062 低静止電流(IQ)の 4.7V ~ 60V 入力、50mA、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54062EVM-695 — TPS54062、同期整流・降圧コンバータ用評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54062EVM-695 TPS54062、同期整流・降圧コンバータ用評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54062EVM-695, 0.05-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module (Rev. A) 2012/02/15
証明書 TPS54062EVM-695 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。