TPS54060EVM-457

TPS54060、48V 入力、3.3V 出力、0.5A 評価モジュール

TPS54060EVM-457

ご注文はこちら

概要

The TPS54060 dc/dc converter is designed to provide up to a 0.5-A output from an input voltage source of 3.5 V to 60 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small, printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54060 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 500 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54060 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on-resistance of the MOSFET allows the TPS54060 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54060 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 60 V for the TPS54060EVM-457. A summary of the TPS54060EVM-457 performance specifications is provided in Table 2. Specifications are given for an input voltage of VIN = 34 V and an output voltage of 3.3 V, unless otherwise specified.The TPS54060EVM-457 is designed and tested for VIN = 12 V to 48 V, 0.5A output. The ambient temperature is 25°C for all measurements, unless otherwise noted.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54060 Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ TPS54060-EP TPS54060-EP- Eco-Mode 搭載、0.5A、60V 降圧 DC/DC コンバータ TPS54060A Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54060EVM-457 — TPS54060、48V 入力、3.3V 出力、0.5A 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54060EVM-457 TPS54060、48V 入力、3.3V 出力、0.5A 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54060EVM-457 0.5-A, SWIFT(TM) Regulator EVM 2009/03/16
証明書 TPS54060EVM-457 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。