TPS5402EVM
TPS5402 評価基板
TPS5402EVM
概要
TPS5402EVM は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS5402 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 28V の入力電圧を 3.3V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 1.7A の出力電流を供給します。TPS5402EVM は、50kHz ~ 1.1MHz の範囲の外部固定スイッチング周波数で動作する設計を採用しています。
特長
- 3.5V ~ 28V の入力電圧範囲
- パルス・スキッピング Eco-Mode により、負荷電流が 10mA のときに 80% を上回る効率
- 1.7A までの最大連続出力負荷電流に対応
- 調整可能な出力
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS5402EVM — TPS5402 評価基板
TPS5402EVM — TPS5402 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS5402EVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/11/01 | ||
| 証明書 | TPS5402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |