TPS54020EVM-082
10A、同期整流・降圧 SWIFT コンバータ 評価モジュール
TPS54020EVM-082
概要
The Texas Instruments TPS54020EVM-082 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54020 10A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter.
特長
- 5V to 15V Input Range
- 10A Output Current
- 200kHz to 1.2MHz Switching Frequency
- Current Limit: Hiccup Mode
- 0.6V Voltage Reference with ±1% Accuracy
- Programmable UVLO
- Power Good
- Prebias Start-up
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54020EVM-082 — 10A、同期整流・降圧 SWIFT コンバータ 評価モジュール
TPS54020EVM-082 — 10A、同期整流・降圧 SWIFT コンバータ 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54020 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/11/01 | ||
| 証明書 | TPS54020EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | HotRod QFN Application Note | 2014/04/09 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | Designing a negative boost converter from a standard positive buck converter | 2013/04/16 |