TPS5401EVM-708
評価モジュール、TPS5401 用、0.5A、降圧 SWIFT™ コンバータ
TPS5401EVM-708
概要
The TPS5401EVM-708 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS5401 Step Down SWIFT Converter. The TPS5401EVM-708 accepts a 7.5V to 35V input and provides a 5V output at 0.5A.
特長
- 3.5-V to 42-V Input Voltage Range
- High Efficiency at Light Loads with a Pulse-Skipping Eco-mode Control Scheme
- 116-mA Operating Quiescent Current
- 1.3-mA Shutdown Current
- 100-kHz to 2.5-MHz Switching Frequency
- Synchronizes to External Clock
- Adjustable Slow Start/Sequencing
- UV and OV Power Good Output
- Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS5401EVM-708 — 評価モジュール、TPS5401 用、0.5A、降圧 SWIFT™ コンバータ
TPS5401EVM-708 — 評価モジュール、TPS5401 用、0.5A、降圧 SWIFT™ コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS5401EVM-708 0.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation | 2011/01/10 | |||
| 証明書 | TPS5401EVM-708 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |