TPS536C7EVM-051

デュアル チャネル(12+0、11+1、または10+2フェーズ)、D-CAP+降圧、PMBusインターフェース付きDC-DCアナログ EVM

TPS536C7EVM-051

ご注文はこちら

概要

TPS536C7EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS536C7 コントローラを評価できます。

このコントローラは、PMBus インターフェイスを搭載した、デュアルチャネル (12+0、11+1、または 10+2 相) 対応の D-CAP+™ 同期整流降圧ドライバレス制御回路です。このデバイスは 4.5V ~ 17V の範囲の電源電圧を使用して動作します。このコントローラを使用すると、PMBus インターフェイス経由でプログラミング (設定) と監視を実行できます。

この評価基板は、同期整流降圧 NexFET™ 90A スマート電力段デバイスである CSD95410 を電力段として使用します。

特長
  • 12+0、11+1、または 10+2 相の構成が可能
  • 大電力 (400A) ASIC 向けのテスト サポート
  • 動的負荷をサポート
  • 発熱の均衡
  • Flexi-phase management (フレキシブルな相管理機能)
DC/DC controllers
TPS536C7 デュアルチャネル D-CAP+™、PMBus (N+M ≦ 12 相) 降圧マルチフェーズ PWM コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS536C7EVM-051 — PMBus インターフェイス搭載、デュアルチャネル(12+0、11+1、または 10+2 相)、D-CAP+ 降圧 DC/DC アナログの EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS536C7EVM-051 PMBus インターフェイス搭載、デュアルチャネル(12+0、11+1、または 10+2 相)、D-CAP+ 降圧 DC/DC アナログの EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS536C7EVM-051, Dual Multiphase DC-DC Step-Down Analog Controller wit 2019/04/29
証明書 TPS536C7EVM-051 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/11/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。