TPS53667EVM-769

TPS53667 6相、DCAP+TM 降圧型バック コントローラ評価基板(PMBus インターフェイス付)

TPS53667EVM-769

ご注文はこちら

概要

TPS53667EVM-769 評価基板を使用すると、低電圧、大電流、降圧のポイント オブ ロード (PoL) アプリケーションで、CSD95490 スマート電力段と組み合わせて使用する場合の TPS53667 コントローラの動作特性を評価できます。この場合、付属の PMBus インターフェイスを使用して、構成、制御、機能の監視を実施することになります。

この評価基板は、公称 12V 電源から動作する 6 相、1V、180A の出力コンバータとして構成されており、大電流 ASIC または FPGA 電源での使用を示すために、ピン ストラップ構成を採用しています。アプリケーションの消費電流が小さく、必要な相の数が少ない場合、PMBus インターフェイスと Fusion Digital Power™ Designer ソフトウェアを使用してコントローラの構成を変更し、アクティブな相の数を減らすことができます。

特長
  • VIN (入力電圧):8V ~ 14V
  • 出力電圧:1.0V/180A
  • ピン ストラップ機能と PMBus (NVM) 構成をサポート
  • 1 ~ 6 相で動作
  • 軽負荷 / 高負荷時の効率最適化

  • USB → GPIO の USB インターフェイス アダプタ(構成 / モニタ用)
  • Fusion Digital Power Designer(構成/モニタ用)

DC/DC controllers
TPS53667 6 フェーズ D-CAP+ 降圧ドライバレス コントローラ、NVM と PMBus インターフェイス搭載、ASIC 向け
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS53667EVM-769 — TPS53667 PMBus インターフェイス付き 6 相 DCAP+TM 降圧コントローラの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS53667EVM-769 TPS53667 PMBus インターフェイス付き 6 相 DCAP+TM 降圧コントローラの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS53667EVM-769 2016/08/02
証明書 TPS53667EVM-769 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。