TPS53515EVM-587

TPS53515EVM-587 1.5 V ~ 22 V 入力同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

TPS53515EVM-587

ご注文はこちら

概要

TPS53515EVM-587 は、TPS53515 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、4.5mm x 3.5mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 18V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 12A の出力電流を供給します。この基板は各種ジャンパを搭載しており、各種機能のイネーブル (有効化) とモード選択の容易な評価に使用できます。また、複数のテスト・ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。

特長
  • 高速過渡応答と外部部品点数の低減に役立つ D-CAP3™ 制御モード
  • 0.5%、600mV のリファレンス電圧により、厳格な出力電圧レギュレーション精度を実現
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS53515 1.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS53515EVM-587 — TPS53515EVM-587 1.5 V ~ 22 V 入力降圧コンバータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS53515EVM-587 TPS53515EVM-587 1.5 V ~ 22 V 入力降圧コンバータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS53515 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021/11/10
証明書 TPS53515EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ