TPS53316EVM-075

評価モジュール、TPS53316用、 高効率、5 A、降圧レギュレータ(スイッチャ内蔵)

TPS53316EVM-075

ご注文はこちら

概要

The TPS53316EVM-075 evaluation module (EVM) is a step-down regulator featuring TPS53316. TheTPS53316 is a fully integrated step-down regulator employing voltage mode control. The TPS53316EVM-075 is designed to use a 3.3-V or 5-V voltage rail to produce a regulated 1.5-V output at up to 5-A load current. The TPS53316EVM-075 is designed to demonstrate the TPS53316 in a typical low voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS53316.

特長
  • Continuous 5-A Output Current Capability
  • Supports all MLCC Output Capacitors
  • Voltage Mode Control
  • Selectable Light-Load Operation Modes (Forced Continuous Conduction Mode (FCCM),Diode-Emulation (DE) Mode and High-Efficiency (HEF) Mode)
  • Selectable Switching Frequency Settings (750 kHz, 1.1 MHz, and 2.0 MHz)
  • Selectable Overcurrent Threshold
  • Soft-Stop Output Discharge During Disable
  • Over Current, Over Voltage, Under voltage and Over Temperature Protections
  • Power Good Indication
  • .
  • Pre-Bias Output Voltage Start Up
  • Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS53316 高効率、5A 降圧レギュレータ、スイッチャ内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS53316EVM-075 — 評価モジュール、TPS53316用、 高効率、5 A、降圧レギュレータ(スイッチャ内蔵)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS53316EVM-075 評価モジュール、TPS53316用、 高効率、5 A、降圧レギュレータ(スイッチャ内蔵)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS53316EVM-075 2011/09/28
証明書 TPS53316EVM-075 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。