TPS53311EVM-561
評価モジュール、TPS53311、同期整流、降圧、DC/DC コンバータ用
TPS53311EVM-561
概要
The TPS53311EVM-561 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS53311 Synchronous Step Down DC/DC Converter.
特長
- TI Proprietary Integrated MOSFET and Packaging Technology
- Continuous 3-A Output Current
- Supports All MLCC Output Capacitor
- Supports Skip Mode for Light Load Control
- Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads
- Voltage Mode Control
- Supports Master-Slave Interleaved Operation
- Synchronization up to ±20% of Nominal Frequency
- Conversion Voltage Range Between 2.9 V and 6.0 V
- Soft-Stop Output Discharge During Disable
- Adjustable Output Voltage Ranging Between 0.6 V and 0.84 V × VIN
- Overcurrent, Overvoltage and Over-Temperature Protection
- Small 3×3, 16-Pin QFN Package
- Open-Drain Power Good Indication
- Internal Boot Strap Switch
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS53311EVM-561 — 評価モジュール、TPS53311、同期整流、降圧、DC/DC コンバータ用
TPS53311EVM-561 — 評価モジュール、TPS53311、同期整流、降圧、DC/DC コンバータ用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS53311EVM-561, a 3-A Eco-mode(TM) Integrated Switcher w/Mastr-Slave (Rev. A) | 2010/11/11 | |||
| 証明書 | TPS53311EVM-561 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |