TPS51397AEVM
10A 同期整流降圧レギュレータの評価基板
TPS51397AEVM
概要
TPS51397AEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS51397A デバイスを評価できます。TPS51397A は、最大 10A の出力を供給するように設計済みの同期整流降圧コンバータです。入力電圧の定格は、4.5V ~ 24V です。TPS51397A は、TI 独自の D-CAP3™ 制御モードを使用します。外部補償なしで高速過渡応答を実現し、低 ESR の出力コンデンサをサポートします。MODE ピンを使用すると、軽負荷動作向けの Eco-mode または OOA モードに設定できます。500kHz または 800kHz のスイッチング周波数で動作します。
特長
- 4.5V ~ 24V の入力電圧範囲
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- 最大 10A の出力電流
- Eco-mode と OOA モードを選択可能
- 高速過渡応答
- 20 ピン、3.0mm × 3.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS51397AEVM — 10A 同期整流降圧レギュレータの評価基板
TPS51397AEVM — 10A 同期整流降圧レギュレータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS51397A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/04/23 | ||
| 証明書 | TPS51397AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/03/31 |