TPS51396AEVM

TPS51396A 4.5V ~ 24V入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS51396AEVM

ご注文はこちら

概要

TPS51396AEVM 評価基板を使用して、複数の FET を内蔵し、高電圧入力対応、高効率の同期整流降圧コンバータ、TPS51396A を評価できます。TPS51396A の主な特長の一つは、その ULQ™ (超低静止電流) を通じて、バイアス電流の低減とデューティ範囲の広い動作を実現できることです。低消費電力動作で長期的なバッテリ寿命を実現しようとする場合、この ULQ 機能は非常に有益です。TPS51396A は、4.5V ~ 24V の電源入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3™ 制御モードを使用して高速過渡応答や、優れたライン レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、外部補償を不要にするほか、特殊ポリマ コンデンサや超低 ESR (等価直列抵抗) セラミック コンデンサなど、ESR の小さい各種出力コンデンサをサポートします。TPS51396A は、OVP、UVP、OCP、OTP、および UVLO を搭載しています。TPS51396A は、パワー グッド信号と出力放電機能を組み合わせたものです。

特長
  • 4.5V ~ 24V の入力電圧範囲
  • 0.6V ~ 7V の出力電圧範囲
  • 最大 8A の出力電流
  • 3mm x 3mm の RQF パッケージ
DC/DC converters
TPS51396A 4.5V ~ 24V 入力、8A の同期整流降圧型電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS51396AEVM — TPS51396A evaluation module 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS51396AEVM TPS51396A evaluation module 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS51396AEVM User's Guide PDF | HTML 2021/03/23
証明書 TPS51396AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/05/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。