TPS51386EVM

4.5V ~ 24V 入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS51386EVM

ご注文はこちら

概要

TPS51386 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、D-CAP3™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。TPS51386 は、0.6V ~ 5.5V の調整可能な範囲で 8A の最大出力を供給します。低 RDS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を達成しており、必要な外付け部品点数が最小限のため、スペース制約が厳しい電力システムでも使いやすさを実現します。

特長
  • 入力電圧範囲:6V ~ 24V
  • 0.6V ~ 5.5V の調整可能な出力電圧
  • 8A の最大連続出力電流
  • PSM (パルス ステップ変調) モードと OOA (オーディオ帯域外動作) モード
DC/DC converters
TPS51386 4.5V ~ 24V 入力、8A 出力、同期整流降圧コンバータ 
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS51386EVM — 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS51386EVM 4.5-V to 24-V input, 8-A synchronous step-down converter evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS51386 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023/08/29
証明書 TPS51386EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/08/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。