TPS51215AEVM

3V ~ 28V、同期整流降圧コントローラの評価基板

TPS51215AEVM

ご注文はこちら

概要

TPS51215AEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS51215A デバイスを評価できます。TPS51215A は、単相の D-CAP2(TM) 同期整流降圧コントローラです。2 ビットの VID 入力を採用しているので、最大 4 種類の独立した出力電圧を選択でき、電圧繊維のスルーレートは固定的です。

特長
  • 3V ~ 28V の入力電圧範囲
  • フレキシブルな 2 ビット VID 採用で、可変 Vout をサポート
  • 4700ppm/℃ を達成する、ローサイド RDS(ON) による電流センシング
  • 差動電圧帰還
  • 高速過渡応答
  • 3mm x 3mm の RUK パッケージ
DC/DC controllers
TPS51215A 2 ビット VID 搭載、3V ~ 28V 入力、単相 D-CAP2 コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS51215AEVM — 3V ~ 28V、同期整流降圧コントローラの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS51215AEVM 3V ~ 28V、同期整流降圧コントローラの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS51215A Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022/02/24
証明書 TPS51215AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/05/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。