TPS51206EVM-745

VTTREF バッファ付きリファレンス搭載、2A ピーク シンク / ソース (吸い込みと供給) DDR 終端レギュレータ

TPS51206EVM-745

ご注文はこちら

概要

TPS51206EVM-745 評価基板 (EVM) は、TPS51206 を採用しています。TPS51206 は、シンク / ソース (吸い込みと供給) に対応する DDR (ダブル データ レート) 終端レギュレータであり、VTTREF バッファ付きリファレンス出力を搭載しています。低入力電圧、低コスト、少ない外付け部品点数、スペース節減重視のシステムに適した特化型設計です。TPS51206EVM-745 は、DDR メモリに適した終端電圧と 10mA のバッファ付きリファレンス電圧を供給する設計を採用しています。対応するメモリと電圧の仕様は、DDR2 (0.9VTT)、DDR3 (0.75VTT)、DDR3L (0.675VTT)、DDR4 (0.6VTT) の各組み合わせであり、最小の外付け部品点数で動作します。

特長
  • VDD 電圧:5V レールと 3.3V レールをサポート
  • VLDOIN、VDDQ の電圧範囲:1.2V ~ 1.8V
  • シンク / ソース (吸い込みと供給) の過渡動作をエミュレートする内蔵オンボード過渡負荷スイッチ (シンクとソースの両方の機能に対応) を採用しており、動的性能の評価に役立ちます。使いやすさを向上させるため、負荷ステップと過渡タイミングの両方をオンボード抵抗で変更できます。
  • S3 と S5 の各イネーブル機能に対応する、スイッチ S1 と S2
  • VTT、VTTREF、CLK_IN のプローブ接続や、ループ応答テストに適した、利便性の高い複数のテスト ポイント
  • すべての部品を底面に配置した 4 層プリント基板 (PCB)
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS51206 DDR2/3/3L/4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 2A ピーク シンク/ソース DDR 終端レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS51206EVM-745 — 2A ピーク、シンク/ソース DDR ターミネーション・レギュレータ、VTTREF バッファード・リファレンス付

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS51206EVM-745 2A ピーク、シンク/ソース DDR ターミネーション・レギュレータ、VTTREF バッファード・リファレンス付

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS51206EVM-745 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート TPS51206 2Aピーク・シンク/ソースDDRターミネーション・レギュレータ、DDR2/3/3L/4用のVTTREFバッファ付きリファレンス搭載 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018/07/19
ユーザー・ガイド TPS51206EVM-745 User's Guide 2011/08/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。