TPS51116EVM-001

TPS51116EVM-001 評価モジュール

TPS51116EVM-001

ご注文はこちら

概要

The TPS51116EVM evaluation module (EVM) is a dual-output converter for DDR and DDRII memory modules. It uses a 10 A synchronous buck converter to provide the core voltage (VDDQ) for DDR memory modules. The EVM is designed to use a 4.5 V to 28 V supply voltage and a 4.75 V to 5.25 V controller bias supply. This allows the EVM to start up from a single 5 V supply or operate from a wide range of supply voltages with low power 5 V bias supply. The TPS51116EVM provides several jumpers and switches to allow the user to evaluate all of the TPS51116's configurations including lossless RDS(on) or resistive current sensing, current mode or D-CAP™ semi-hysteretic operation, DDR or DDRII voltage standards and the S3 and S5 sleep states.

特長
  • Up to 85% efficiency on the VDDQ switching regulator output
  • Dual switching regulator / LDO output for both DDR core and termination voltages
  • ± 3 A sink/source termination voltage LDO regulator
  • 10 mA termination reference voltage for DDR input reference
  • User selectable DDR and DDRII or externally referenced supply voltages
  • User selectable switching regulator or external supply source for LDO termination regulator
  • Switches available for testing S3 and S5 sleep states
DDR メモリ向け電源 IC
TPS51020 デュアル、DDR 選択可能、同期整流降圧コントローラ

 

MOSFET
CSD17307Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、12.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET CSD17505Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS51100 3A、ソース / シンク DDR ターミネータ レギュレータ TPS51116 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3、DDR4 向けの包括的な電源ソリューション用途の同期整流降圧コントローラ、3A LDO TPS51116-EP エンハンスド製品、DDR1、DDR2、DDR3 スイッチャおよび LDO
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS51116EVM-001 — TPS51116EVM-001 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS51116EVM-001 TPS51116EVM-001 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TPS51116EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Using the TPS51116 (Rev. A) 2008/11/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。