TPS48111Q1EVM
TPS48111-Q1 スマート ハイサイド ドライバの評価基板
TPS48111Q1EVM
概要
TPS48111-Q1 評価基板を使用すると、TPS48111-Q1 ドライバ のリファレンス回路を評価できます。TPS48111-Q1 は、プリチャージ ドライバ搭載の 3.5V ~ 80V スマート ハイサイド コントローラであり、2 レベルの調整可能な過電流保護機能のほか、調整可能なサーキット ブレーカ タイマ、高速な短絡保護、高精度のアナログ電流監視出力、リモート過熱保護機能を搭載しています。
特長
- 3.5V ~ 80V の動作電圧範囲
- 複数のオンボード ジャンパを使用する、5A ~ 50A の調整可能な過電流保護機能
- プログラマブルなサーキット ブレーカ タイマ
- アナログ電流モニタ出力
- 過電流と過熱の各障害に関する LED ステータス インジケータ
ハイサイド スイッチ コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS48111Q1EVM — TPS48111-Q1 スマート・ハイサイド・ドライバの評価基板
TPS48111Q1EVM — TPS48111-Q1 スマート・ハイサイド・ドライバの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS48111Q1EVM: Evaluation Module for Smart High-Side Driver TPS48111-Q1 (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/10/21 | ||
| 証明書 | TPS48111Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/10/27 |