TPS43351EVM

TPS43351EVM 評価モジュール

TPS43351EVM

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS43351EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS43351 Low Iq, Dual Synchronous Buck Controller.

特長
  • Two Synchronous Buck Controllers
  • Input Range up to 40V, (transients up to 60V)
  • Low Power Mode Iq: 30uA (one Buck on), 35uA (two Bucks on)
  • Low Shutdown Current Ish < 4uA
  • Programmable frequency and External Synchronization Range: 150kHz to 600kHz
  • Separate Enable Inputs (ENA, ENB)
  • Selectable Forced Continuous Mode or Automatic Low Power Mode at Light Loads
  • Out-of-Phase Switching between Buck Channels
  • Peak Gate Drive Current 1.5 A
  • Frequency Spread Spectrum
  • Thermally Enhanced Package - 38-Pin HTSSOP (DAP) with PowerPad
  • Qualified for Automotive

APPLICATIONS

  • Automotive Infotainment, Navigation and Instrument Cluster Systems
  • Industrial/Automotive Multi-Rail DC Power Distribution Systems Electronic Control
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS43351-Q1 周波数スペクトラム拡散機能搭載、40V、デュアル、同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS43351EVM — TPS43351EVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS43351EVM TPS43351EVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS4335xEVM User Guide 2011/06/16
証明書 TPS43351EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。