TPS43330EVM

TPS43330EVM 評価モジュール

TPS43330EVM

ご注文はこちら

概要

The Texas Instruments TPS43330EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS43330 Low Iq, Single Boost, Dual Synchronous Buck Controller.

特長
  • Two Synchronous Buck Controllers
  • One Pre-Boost Controller
  • Input Range up to 40V, (transients up to 60V), Operation Down to 2V when Boost is enabled
  • Low Power Mode Iq: 30uA (one Buck on), 35uA (two Bucks on)
  • Low Shutdown Current Ish < 4uA
  • Boost Output Selectable: 7V/10V/11V
  • Programmable frequency and External Synchronization Range: 150kHz to 600kHz
  • Separate Enable Inputs (ENA, ENB, ENC)
  • Selectable Forced Continuous Mode or Automatic Low Power Mode at Light Loads
  • Out-of-Phase Switching between Buck Channels
  • Peak Gate Drive Current 1.5 A
  • Thermally Enhanced Package - 38-Pin HTSSOP (DAP) with PowerPad
  • Qualified for Automotive

APPLICATIONS

  • Automotive Start-Stop, Infotainment, Navigation Instrument Cluster Systems
  • Industrial/Automotive Multi-Rail DC Power Distribution Systems Electronic Control
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS43330A-Q1 車載向け、2V ~ 40V、低静止電流 (Iq)、シングル昇圧コントローラと、デュアル同期整流降圧コントローラ TPS43333-Q1 車載向け、2V ~ 40V、低静止電流 (Iq)、シングル昇圧コントローラと、デュアル同期整流降圧コントローラ TPS43337-Q1 車載向け、2V ~ 40V、低静止電流 (Iq)、シングル昇圧コントローラと、固定出力電圧のデュアル同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS43330EVM — TPS43330EVM 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS43330EVM TPS43330EVM 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS4333xEVM 2011/04/01
証明書 TPS43330EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。